HMC448-Die
量产
x2有源倍频器芯片,19 - 25 GHz Fout
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输出功率: +11 dBm
- 宽输入功率范围: -4至+6 dBm
- Fo,3Fo隔离: >20 dBc(Fout = 20 GHz时)
- 100 KHz SSB相位噪声: -135 dBc/Hz
- 单电源: 5V (48 mA)
- 裸片尺寸: 1.16 x 1.20 x 0.1 mm
HMC448是一款采用GaAs PHEMT技术制造而成的x2有源宽带倍频器芯片。 由0 dBm信号驱动时,该倍频器在19至25 GHz范围内提供+11 dBm的典型输出功率。 在最高22 GHz的频率下,Fo和3Fo隔离大于22 dBc。 这款多速率倍频器可用于为40 Gbps系统生成半速率时钟,或者作为倍频链的一部分,生成全速率40 Gbps时钟。
HMC448适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-135 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。 数据均采用50 ohm测试夹具中的芯片测得,该夹具通过尺寸为0.076 x 0.0127mm (3mil x 0.5mil)、最小长度小于0.31 mm (<12 mils)的焊线连接。
应用
- 时钟生成应用: SONET OC-192和SDH STM-64
- 点对点和VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC448 | CHIPS OR DIE | ||
HMC448-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc448-die的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论