HMC446
过期10 W T/R开关,采用SMT封装,824 - 894 MHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗: 0.6 dB
- 高IIP3: +65 dBm
- 高输入P0.1 dB: +40 dBm Tx
- 正控制电压: 0/+5V至0/+8V
- 小型封装: SOT26
HMC446(E)是一款低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26封装,适合于高信号功率电平(高达10 W)下需要极低失真性能的发射/接收应用。 该器件可控制824 - 894 MHz*信号,尤其适合蜂窝放大器和汽车远程信息处理应用。 该设计在发射(Tx)端口提供出色的+40 dBm P0.1 dB和+65 dBm IIP3性能。 “关断”状态下,Tx端口反射断开同时Rx端口反射短路。 片内电路在极低直流电流和单控制输入(Vctl)下采用单正电源工作。
应用
- ISM/蜂窝便携式设备/手机
- 汽车远程信息处理应用
- 移动无线电
推荐替代产品
GaAs MMIC T/R开关,DC - 4 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC446 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC446TR | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC446 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC544A | 推荐用于新设计 | GaAs MMIC T/R开关,DC - 4 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC446的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论