HMC439

推荐新设计使用

数字鉴相鉴频器,采用SMT封装,0.01 - 1.3 GHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低SSB相位噪底: -153 dBc/Hz(10 kHz偏置、100 MHz时)
  • 输入最高达到1300 MHz Fin
  • 差分输入/单端输出
  • 集电极开路输出缓冲放大器
  • QSOP16G SMT封装: 29.4mm²


HMC439
数字鉴相鉴频器,采用SMT封装,0.01 - 1.3 GHz
HMC439 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
ADA4084-1 推荐新设计使用 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
ADA4625-1 推荐新设计使用 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LT6200 量产 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC439QS16G
HMC439QS16G 评估板
HMC439 Evaluation Board HMC439 Evaluation Board - Top View HMC439 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc439的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览