在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC432
推荐用于新设计
使用InGaP HBT技术,2分频,采用SMT封装,DC - 8 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低SSB相位噪声:-148 dBc/Hz
- 单端I/O
- 输出功率: -3至-9 dBm
- 单直流电源:+3V (42 mA)
- 9 mm²超小型封装: SOT26
HMC432(E)是一款低噪声2分频静态分频器,使用InGaP GaAs HBT技术,采用超小型表面贴装SOT26塑料封装。 此器件在DC(使用方波输入)至8 GHz的输入频率下工作,使用+3V DC单电源。 单端输入和输出可减少元件数量和成本。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-148 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
应用
- UNII、点对点和VSAT无线电
- 802.11a和HiperLAN WLAN
- 光纤产品
- 蜂窝/3G基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC432 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC432E | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC432ETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC432TR | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2025 - 25_0033 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
HMC432 | ||
HMC432TR |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC432的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论