HMC427

过期

转换开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz

产品详情

  • 高隔离度: 40 ~ 45 dB,6 GHz
  • 低插入损耗: 1.2 dB (6 GHz)
  • 非反射式设计
  • 3x3 mm SMT封装

推荐替代产品

HMC427A 推荐用于新设计

GaAs MMIC正控制转换开关,DC* - 8GHz

HMC427
转换开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC427A 推荐用于新设计

GaAs MMIC正控制转换开关,DC* - 8GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC427LP3
HMC427LP3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC427的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览