HMC410A

过期

高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,9 - 15 GHz

产品模型
2

产品详情

  • 转换损耗: 8 dB
  • LO/RF隔离: 40 dB
  • LO/IF隔离: 37 dB
  • 输入IP3: +24 dBm
  • 无需外部元件
  • MSOP8G SMT封装

HMC410A

高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,9 - 15 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC412B 推荐新设计使用 Double-Balanced Mixer 8 - 16 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC410A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览