HMC380

过期

PCS/UMTS高IP3下变频器,采用SMT封装,1.7 - 2.2 GHz

产品详情

  • +19 dBm输入IP3
  • 低LO驱动: -5 dBm
  • 转换增益: 11 dB
  • 噪声系数: 9 dB
  • 单正电源: +5V、165 mA

HMC380

PCS/UMTS高IP3下变频器,采用SMT封装,1.7 - 2.2 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC380QS16G
HMC380QS16G评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC380的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览