HMC368
推荐新设计使用
x2有源倍频器SMT,9 - 16 GHz Fout
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 输出功率: +15 dBm
- 宽输入功率范围:
0 至 +10 dBm - 100 kHz SSB相位噪声:
-140 dBc/Hz
- +5V(75 mA电源)
- 16 mm²无铅QFN SMT封装
HMC368LP4(E)是一款利用GaAs PHEMT技术制造而成的微型放大器倍频器,采用4x4 mm无铅表面贴装封装。 由+2 dBm信号驱动时,该倍频器在9至16 GHz范围内提供+15 dBm的典型输出功率。 Fo和3Fo隔离为18 dB(典型值)。 100 kHz失调时,加性SSB相位噪声低至-140 dBc/Hz,可帮助用户保持良好的系统噪声性能。 HMC368LP4(E)非常适合LO倍频器链路,与传统方法相比可以减少器件数量。
应用
- 微波无线电和VSAT
- 光纤基础设施
- 军事通信和雷达
参考资料
数据手册 1
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
质量文档 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC368LP4 | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC368LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC368LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC368LP4TR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC368LP4E | 量产 | |
HMC368LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册