HMC351

过期

高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.7 - 1.2 GHz

产品详情

  • 转换损耗: 9 dB
  • LO/IF隔离: 35 dB
  • LO/RF隔离: 42 dB
  • 输入IP3: +25 dBm
  • 输入IP2: +48 dBm

HMC351
高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,0.7 - 1.2 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC351的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览