HMC344
HMC344
过期HMC344 / HMC344LC3 / HMC344LH5 / HMC344LP3
SP4T非反射开关芯片、SMT和密封SMT开关,DC至12 GHz
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 宽带性能: DC至12 GHz
- 非反射拓扑
- 低插入损耗: 1.8 dB至2 dB (6 GHz)
- 高隔离度: 40 dB至42 dB (6 GHz)
- 集成式2:4 TTL解码器
- 小尺寸: 1.08 mm x 1.05 mm x 0.10 mm
- 密封SMT封装: 25 mm²;LP3 SMT封装
- 按照MIL-PRF-38535筛选(等级B或等级S)
HMC344是一款宽带非反射式GaAs MESFET SP4T开关/开关芯片,采用陶瓷3 mm x 3 mm无引脚表贴封装、密封型SMT无引脚封装,或低成本无引脚表贴封装。 该开关频率范围为DC至12 GHz,具有高隔离、低插入损耗和紧凑型外形尺寸,并扩展了开关产品线的频率覆盖范围。 该开关还集成了片内二进制解码电路,将所需逻辑控制线数减至两条。
该开关采用0/−5 V负控制电压工作,所需固定偏置为−5 V。所有数据均通过50 Ω测试夹具中的芯片测试,通过直径为0.025 mm (1 mil)、最小长度为0.31 mm (12 mils)的焊线连接。 SP4T开关采用SMT封装。 利用简单的外部电平转换电路,该开关可通过大多数TTL/CMOS正逻辑系列进行控制。
HMC344可以使用表贴制造技术,适用于高可靠性军事、工业和空间应用。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 测试仪器仪表
- 宽带、军用无线电、雷达和ECM
- 光纤产品
- 开关滤波器组
- 低于8 GHz的无线应用
- 空间系统
参考资料
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC344 | CHIPS OR DIE | ||
HMC344LC3 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC344LC3TR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC344LC3TR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC344LH5 | LGA_CAV NO LEAD CAVITY | ||
HMC344LH5TR | LGA_CAV NO LEAD CAVITY | ||
HMC344LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC344LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC344LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC344LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC344 | 过期 | |
HMC344LC3 | 过期 | |
HMC344LC3TR | 过期 | |
HMC344LC3TR-R5 | 过期 | |
HMC344LH5 | 过期 | |
HMC344LH5TR | 过期 | |
HMC344LP3 | 过期 | |
HMC344LP3E | 过期 | |
HMC344LP3ETR | 过期 | |
HMC344LP3TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC344A | 推荐新设计使用 |
0.1GHz至8 GHz、GaAs、非反射式SP4T开关 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC344的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论