HMC335

过期

1 dB LSB 5位数字衰减器,采用密封型SMT封装,DC - 3 GHz

产品详情

  • 1 dB LSB步进至31 dB
  • 每位单个控制线路
  • 误码率:±0.5 dB(典型值)
  • 16引脚密封型SMT封装

推荐替代产品

HMC624A 推荐用于新设计

0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器

HMC335

1 dB LSB 5位数字衰减器,采用密封型SMT封装,DC - 3 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC624A 推荐用于新设计 0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC335G16
HMC335G16评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC335的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览