HMC331
过期无源倍频器芯片,12 - 18 GHz Fin
Viewing:
产品详情
- 转换损耗: 14 dB
- Fo、3Fo、4Fo隔离: 50 dB
- 无源: 无需偏置
- 裸片尺寸: 0.85 x 0.55 x 0.1 mm
HMC331是一款GaAs MMIC无源微型倍频器MMIC。 相对于输入信号电平,无用基波和高阶谐波抑制为50 dB(典型值)。 该倍频器采用与Hittite MMIC混频器中相同的GaAs Schottky二极管/巴伦技术。 它尺寸小,无需直流偏置,且不会给倍增信号增加可衡量的加性相位噪声。
应用
- 无线本地环路
- LMDS、VSAT和点对点无线电
- 测试设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc331的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论