HMC329A-Die
量产22 GHz 至 38 GHz GaAs MMIC 双平衡混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 降频器
- 转换损耗
- 22 GHz 至 29 GHz 时为 9 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 11 dB(典型值)
- LO 到 RF 隔离
- 22 GHz 至 29 GHz 时为 37 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 36 dB(典型值)
- LO 到 IF 隔离
- 22 GHz 至 29 GHz 时为 30 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 27 dB(典型值)
- RF 到 IF 隔离
- 22 GHz 至 29 GHz 时为 31 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 34 dB(典型值)
- 输入 IP3
- 22 GHz 至 29 GHz 时为 17 dBm(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 21 dBm(典型值)
- 转换损耗
- IF 范围
- 直流至 8 GHz
- 无源,不需要直流偏压
- 小封装尺寸
- 0.87 × 0.58 × 0.102 mm
HMC329A 芯片是一款通用双平衡混频器,可在 0.87 mm × 0.58 mm 的小芯片区域内用作 22 GHz 至 38 GHz 频率范围的升频器或降频器。此混频器不需要外部组件或匹配电路。HMC329A 采用优化的平衡/不平衡转换器结构,因此可提供出色的本机振荡 (LO) 到射频 (RF) 和 LO 到中频 (IF) 抑制性能。此混频器可在 13 dBm 或以上的 LO 驱动电平下工作。
应用
- 点对点无线电
- 单点对多点无线电和甚小孔径终端 (VSAT) 无线电
- 测试设备和传感器
- 军事最终用途
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC329A | CHIPS OR DIE | ||
HMC329A-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC329A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论