eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC321

过期

SP8T正控制开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz

产品详情

  • 宽带性能: DC - 8 GHz
  • 高隔离度: >30 dB (6 GHz)
  • 低插入损耗: 2.5 dB (6 GHz)
  • 集成式正电源3:8 TTL解码器
  • 4x4 mm SMT封装

推荐替代产品

HMC321A 推荐用于新设计

GaAs MMIC SP8T非反射式正控制开关,DC - 8 GHz

HMC321

SP8T正控制开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC321A 推荐用于新设计

GaAs MMIC SP8T非反射式正控制开关,DC - 8 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC321LP4
HMC321LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC321的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览