HMC291

过期

4 dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 4.0 GHz

产品详情

  • 产品符合RoHS标准 t
  • 4 dB LSB步进至12 dB
  • 每位单正电压控制,0/+3V
  • 误码率:±0.2 dB(典型值)
  • 微型SOT 26封装: 9 mm²

推荐替代产品

HMC291S 推荐用于新设计

4 dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 4.0 GHz

HMC291
4 dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 4.0 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC291S 推荐用于新设计 4 dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 4.0 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC291
HMC291评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC291的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览