HMC290

过期

2 dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 4.0 GHz

产品详情

  • 2 dB LSB步进至6 dB
  • 每位单正电压控制
  • 误码率:±0.2 dB(典型值)
  • 小型SOT 26封装: 9 mm²

推荐替代产品

HMC624A 推荐用于新设计

0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器

HMC290
2 dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 4.0 GHz
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC624A 推荐用于新设计 0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC290
HMC290评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览