HMC288
过期2 dB LSB 3位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 3.7 GHz
Viewing:
产品详情
- 2 dB LSB步进至14 dB
- 每位单正电压控制
- 单调: 误码率:±0.3 dB(典型值)
- 小型MSOP-8封装,14.8mm²
HMC288MS8(E)是一款宽带3位正控制GaAs IC数字衰减器,采用8引脚MSOP表贴塑料封装。 工作频率范围为0.7至3.7 GHz,典型插入损耗小于1.2至1.8 dB。 对于14 dB的总衰减,衰减器位值为2 (LSB)、4和8 dB。 在± 0.3 dB(典型值)时,精度最佳且IIP3高达+51 dBm。 三位控制电压输入在0和+3至+5V之间切换,用于选择每个衰减状态(每个小于50 uA)。 需通过外部5K Ohm电阻施加+3至+5V的单Vdd偏置,同时占用面积小于14.8 mm²。
应用
- 蜂窝
- PCS, ISM, MMDS
- WLL应用
推荐替代产品
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC542B | 推荐用于新设计 |
0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC288的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论