HMC274

过期

1 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 2.7 GHz

产品详情

  • 1 dB LSB步进至31 dB
  • 单正控制(+3至+5V)/位
  • 误码率:±0.5 dB(典型值)
  • 小型QSOP16塑料封装


推荐替代产品

HMC542B 推荐用于新设计

0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz

HMC274
1 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 2.7 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC542B 推荐用于新设计

0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字串行控制衰减器,DC - 4 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC274QS16
HMC274QS16评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC274的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览