HMC273

过期

1 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 3.7 GHz

产品详情

  • 产品符合RoHs标准
  • 1 dB LSB步进至31 dB
  • 每位单正电压控制
  • 误码率:±0.2 dB(典型值)
  • 微型MSOP 10封装: 14.8mm²


推荐替代产品

HMC273A 推荐用于新设计

1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz

HMC273
1 dB LSB 5位数字衰减器,采用SMT封装,0.7 - 3.7 GHz
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC273A 推荐用于新设计

1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC273MS10G
HMC273MS10G评估板

最新评论

近期浏览