HMC260A-Die

量产

10 GHz 至 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 下变频器
    • 转换损耗
      • 10 GHz 至 18 GHz 时为 7.5 dB(典型值)
      • 18 GHz 至 26 GHz 时为 8.5 dB(典型值)
    • LO 到 RF 隔离:40 dB(典型值)
    • LO 到 IF 隔离
      • 10 GHz 至 18 GHz 时为 34 dB(典型值)
      • 18 GHz 至 26 GHz 时为 37 dB(典型值)
    • RF 到 IF 隔离
      • 10 GHz 至 18 GHz 时为 18 dBm(典型值)
      • 10 GHz 至 18 GHz 时为 20 dB(典型值)
      • 18 GHz 至 26 GHz 时为 31 dB(典型值)
    • 输入 3 阶交调点 (IP3):
      • 18 GHz 至 22 GHz 时为 26 dBm(典型值)
    • 1 dB 压缩的输入功率 (P1dB)
      • 10 GHz 至 18 GHz 时为 9.5 dB(典型值)
      • 18 GHz 至 26 GHz 时为 12 dB(典型值)
  • IF 带宽:直流至 8 GHz
  • 无源:不需要直流偏压
  • 小封装尺寸:0.94 mm × 0.59 mm × 0.102 mm
 
HMC260A-Die
10 GHz 至 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器
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
ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC260A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论