HMC253AQS24
HMC253AQS24
量产GAAS MMIC SP8T非反射式开关,DC - 2.5 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗(2 GHz):1.1dB
- 单正电源:Vdd = +5V
- 集成式3:8 TTL解码器
- 24引脚QSOP封装
HMC253AQS24和HMC253AQS24E均为低成本非反射SP8T开关,采用24引脚QSOP封装,宽带工作频率范围为DC至2.5 GHz。该开关提供单正偏置和真TTL/CMOS兼容性。该开关上集成了3:8解码器,仅需三个控制线和一个正偏置即可选择每个路径。HMC253AQS24和HMC253AQS24E SP8T将替代SP4T和SPDT MMIC开关的多种配置。
应用
- CATV/DBS
- CDMA
- 蜂窝/PCS
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC253AQS24E | 24-Lead QSOP | ||
HMC253AQS24ETR | 24-Lead QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC253AQS24的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论