HMC245
HMC245
过期SP3T开关,采用SMT封装,DC - 3.5 GHz
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗: 0.5 dB (2.0 GHz)
- 非反射式设计
- 集成式2:3 TTL解码器
- “全部关断”隔离状态
- 单正电源: Vdd = +5V
- 16引脚QSOP SMT封装
HMC245QS16(E)是一款低成本非反射式SP3T开关,采用16引脚QSOP表贴封装。 该开关频率范围为DC至3.5 GHz,提供30至40 dB隔离和0.5 dB的低插入损耗。 该开关上集成了2:3 TTL/CMOS兼容解码器,仅需两个控制线和一个+5V单偏置即可选择每个路径,从而可取代GaAs SP3T开关通常所需的6个控制线。
应用
- 基站基础设施
- CATV / DBS
- 无线本地环路
- 测试设备
推荐替代产品
GaAs MMIC SP3T非反射式开关,DC - 3.5 GHz
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC245QS16 | 16-Lead QSOP | ||
HMC245QS16E | 16-Lead QSOP | ||
HMC245QS16ETR | 16-Lead QSOP | ||
HMC245QS16TR | 16-Lead QSOP | ||
HMC6595QS16E | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC245QS16 | 过期 | |
HMC245QS16E | 过期 | |
HMC245QS16ETR | 过期 | |
HMC245QS16TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC245A | 推荐用于新设计 |
GaAs MMIC SP3T非反射式开关,DC - 3.5 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC245的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论