HMC244
HMC244
过期SP4T密封开关,采用SMT封装,DC至4 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗: 0.7 dB
- 非反射式设计
- 集成式2:4 TTL解码器
- 单正电源: Vdd = +5V
- 16引脚密封SMT封装
HMC244G16是一款非反射式SP4T开关,采用16引脚玻璃/金属(密封)封装。 该开关频率范围为DC至4 GHz,提供30至50 dB隔离和0.7 dB至3 GHz的低插入损耗。 该开关上集成了2:4 TTL/CMOS兼容解码器,仅需两个控制线和一个5V正偏置即可选择每个路径,从而可取代GaAs SP4T开关通常所需的8个控制线。
应用
- 电信基础设施
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
- 测试仪器仪表
推荐替代产品
SP4T密封开关SMT,DC - 4 GHz
参考资料
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC244G16TR | 16-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC244G16TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC244A | 推荐新设计使用 | SP4T密封开关SMT,DC - 4 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论