HMC234

过期

高隔离SPDT开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz

产品模型
1

产品详情

  • 隔离: 52 dB(2 GHz时)
    40 dB @ 6 GHz 
  • 插入损耗: 1.6 dB(典型值,6 GHz)
  • 非反射式设计
  • 表贴陶瓷封装

推荐替代产品

HMC232A 推荐新设计使用

GaAs,SPDT开关,非反射式,100 MHz至12 GHz

HMC234
高隔离SPDT开关,采用SMT封装,DC - 8 GHz
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览