HMC230
过期
4 dB LSB 3位数字衰减器,采用SMT封装,0.75 - 2.0 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 4 dB LSB步进至28 dB
- 每位单正电压控制
- 误码率:±0.5 dB(典型值)
- 引脚替代器件
- AA100-59数字衰减器
HMC230MS8(E)是一款宽带3位正控制GaAs IC数字衰减器,采用8引脚MSOP表贴塑料封装。 该器件的频率范围为0.75至2 GHz,典型插入损耗小于2 dB。 对于28 dB的总衰减,衰减器位值为4 (LSB)、8和16 dB。 在±0.5 dB(典型值)时,精度最佳且IIP3高达+48 dBm。 三位控制电压输入,在0和+3至+5 V之间切换,用于选择每个衰减状态(每个小于50 uA)。 需通过外部5K Ohm电阻施加+3至+5 V的单Vdd偏置。
应用
- 蜂窝
- PCS, ISM, MMDS
- WLL手机
- 基站基础设施
推荐替代产品
0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC230MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC230MS8ETR | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC230MS8E | 过期 | |
HMC230MS8ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC624A | 推荐用于新设计 | 0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位、GaAs数字衰减器 |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC230的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论