HMC220

过期

DBL-BAL混频器SMT,5 - 12 GHz

产品详情

  • 宽IF频率范围: DC - 4 GHz
  • 出色的LO至RF隔离: 25 dB
  • 低转换损耗: 7 dB
  • 无需直流偏置和外部匹配
  • 适用于上变频和下变频器应用
  • MSOP8 SMT封装,14.8 mm²

HMC220
DBL-BAL混频器SMT,5 - 12 GHz
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC220的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览