HMC215

过期

集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装

产品详情

  • 输入IP3: +25 dBm
  • 低输入LO驱动: +2至+6 dBm
  • 高LO至RF隔离: 32 dB
  • 低转换损耗: 8 dB
  • 单正电源: +5V (56 mA)
  • 符合RoHS标准的4x4 mm QFN封装

HMC215
集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC215LP4
HMC215LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC215的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论