HMC214

过期

高IP3混频器,采用SMT封装,2.4 - 4.0 GHz

产品详情

  • 输入IP3: +34 dBm
  • LO至RF隔离: 28 dB
  • 输入P1dB +22 dBm
  • 无需外部元件
  • 超小型MSOP封装: 14.8mm²
  • 包含在HMC-DK003设计人员套件中

HMC214
高IP3混频器,采用SMT封装,2.4 - 4.0 GHz
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC214MS8
HMC214MS8评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC214的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览