HMC203

过期

GaAs MMIC DBL-BAL混频器芯片,14 - 23 GHz

产品详情

  • 转换损耗: 10 dB
  • LO/RF隔离: 38 dB
  • 无源: 无需直流偏置
  • 小尺寸: 1.49 x 0.89 mm

HMC203
GaAs MMIC DBL-BAL混频器芯片,14 - 23 GHz
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC203的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览