HMC197B
HMC197B
推荐新设计使用GaAs MMIC SOT26 SPDT 开关, DC - 3 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗: 0.4 dB
- 超小型封装: SOT26
- 输入IP3: +59 dBm
- 正控制电压:
0/+3V (3 uA)
HMC197B(E)是一款低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26塑料封装,适用于具有极低插入损耗和极小尺寸的通用开关应用。 该器件可控制DC至3 GHz范围的信号,尤其适合损耗低于1 dB的900 MHz、1.8 - 2.2 GHz和2.4 GHz ISM应用。 该设计提供出色的插入损耗性能,非常适合滤波器和接收机开关应用。 “关断”状态下,RF1和RF2反射短路。 两个控制电压所需的直流电流非常小,并与大多数CMOS和TTL逻辑系列兼容。 有关其它SOT26引脚排列的相同性能,参见HMC221B。
应用
- MMDS和无线局域网
- PCMCIA无线卡
- 便携式无线系统
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC197BE | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC197BETR | 6-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC197B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论