HMC194

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC194
过期SPDT高隔离开关SMT,DC - 3 GHz
Viewing:
产品详情
- 小型封装: MSOP8
- 高隔离度: 50 dB
- 正控制电压: 0/+3V至0/+7V
HMC194MS8(E)是一款低成本SPDT开关,采用8引脚MSOP封装,适合两个RF路径之间需要高隔离性能的应用。 这些器件可控制DC至3 GHz范围的信号,经过优化提供中低功耗应用所需的极高隔离度、最小插入损耗。 片内电路在极低直流电流时采用正电压控制工作,且控制输入兼容CMOS和大多数TTL逻辑系列。 “关断”状态下,RF1和RF2反射断开。
应用
- 蜂窝/PCS基站
- 便携式无线系统
- MMDS和无线局域网
推荐替代产品
SPDT高隔离开关SMT,DC - 3 GHz
参考资料
质量文档 5
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC194A | 推荐用于新设计 |
SPDT高隔离开关SMT,DC - 3 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC194的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论