HMC175
过期DBL-BAL混频器,采用SMT封装,1.7 - 4.5 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 小型封装: MSOP8
- 转换损耗: 8 dB
- LO / IF隔离: 32 dB
- LO / RF隔离: 30 dB
- IP3(输入): +18 dBm
HMC175MS8(E)是一款微型双平衡混频器,采用8引脚超小型塑料表贴封装(MSOP)。 该器件可用作上变频器或下变频器。 在高信号密度应用环境中,该混频器提供出色的隔离和交调性能。 该器件还可用作双相调制器或解调器。
MSOP8是一款尺寸最小的、完整双平衡混频器(0.118” × 0.190”× 0.040”)。
应用
- 小型基站
- 便携式无线系统
- PCMCIA
参考资料
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC175MS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC175MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC175MS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC175MS8TR | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC175MS8 | 最后购买期限 | |
HMC175MS8E | 最后购买期限 | |
HMC175MS8ETR | 最后购买期限 | |
HMC175MS8TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC175的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论