HMC168
过期DBL-BAL混频器,采用SMT封装,4.5 - 8.0 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 转换损耗: 8.2 dB
- LO至RF和IF隔离: 34 dB
- 表贴电容
- 小尺寸,无需直流偏置
HMC168C8是一款微型双平衡混频器,采用非密封陶瓷表贴封装,可用作上变频器、下变频器或双相调制器。 该器件是一款具有高动态范围的无源二极管/巴伦型混频器。 噪声系数基本等于转换损耗。 由于具有较高的三阶交调截点,相比大部分有源混频器,该混频器可处理更大的信号电平。 MMIC部署提供出色的电路平衡性能,从而实现高LO/RF和LO/IF隔离与元件间的一致性。 该混频器可用于具有小尺寸和表面贴装兼容性要求的应用。
应用
- 微波点对点无线电
- 5.8 GHz ISM频段电路
参考资料
磁带和卷轴规格 1
质量文档 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC168C8 | 8-Lead SMT (4.32mm x 5.59mm) | ||
HMC168C8TR | 8-Lead SMT (4.32mm x 5.59mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC168C8 | 过期 | |
HMC168C8TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC168的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论