HMC158

过期

HMC158 / HMC158C8

无源倍频器芯片,采用表贴技术(SMT),1.3 GHz至4.0 GHz输入

产品详情

  • 转换损耗: 15 dB
  • FO、3FO、4FO隔离: 40 dB
  • 输入驱动电平: 10 dBm至20 dBm
  • 芯片尺寸(HMC158): 1.0 mm × 1.15 mm × 0.1 mm


推荐替代产品

HMC1096 推荐用于新设计

GaAs pHEMT MMIC x2有源倍频器,3.8-5.6 GHz输出

HMC158
HMC158 / HMC158C8

无源倍频器芯片,采用表贴技术(SMT),1.3 GHz至4.0 GHz输入

提问

参考资料

数据手册 1

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1096 推荐用于新设计

GaAs pHEMT MMIC x2有源倍频器,3.8-5.6 GHz输出

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC158C8
HMC158C8评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC158的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览