HMC144
过期
HMC144: GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,5 GHz至20 GHz
HMC144LC4: GaAs MMIC双平衡混频器,采用表贴技术(SMT),6 GHz至20 GHz
HMC144LH5: GaAs MMIC双平衡混频器,采用密封SMT封装,6 GHz至20 GHz
- 产品模型
- 6
产品详情
- 输入IP3
HMC144: 25 dBm
HMC144LC4: 23 dBm
HMC144LH5: 24 dBm - 本振(LO)至射频(RF)隔离
HMC144: 30 dB
HMC144LC4: 35 dB
HMC144LH5: 35 dB
中频(IF)带宽: DC至3 GHz
- 小尺寸(HMC144): 2.10 mm × 1.45 mm × 0.1 mm
- 符合RoHS标准的4 mm × 4 mm SMT封装(HMC144LC4)
- 密封SMT封装(HMC144LH5): 25 mm2
- 按照MIL-PRF-38535(等级B或等级S)筛选(HMC144LH5)
HMC144器件为双平衡MMIC混频器,采用芯片(HMC144)、无引脚无铅SMT封装(HMC144LC4)和密封SMT无引脚封装(HMC144LH5),三者均可用作6 GHz至20 GHz频率范围内的上变频器或下变频器。 HMC144采用标准1 μm GaAs金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,其布局采用镜像设计以便轻松集成到镜像抑制混频器模块,其余与HMC143完全相同。 片内巴伦提供宽带操作和出色的隔离性能,无需外部元件和直流偏置。 HMC144器件为混合二极管混频器较为可靠的替代品,从而确保多批量和大批量生产具有稳定的转换损耗和隔离性能。 HMC144设计与HMC141和HMC142混频器类似,但双平衡设计中集成了IF合成器,提供更佳的RF/IF隔离性能。 HMC144LC4和HMC144LH5无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 微波点对点无线电
- 甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
- 电信基础设施
- 测试仪器仪表
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 空间系统
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
停产数据手册 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC144 | CHIPS OR DIE | ||
HMC144LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC144LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC144LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC144LH5 | LGA_CAV NO LEAD CAVITY | ||
HMC144LH5TR | LGA_CAV NO LEAD CAVITY |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC144 | 过期 | |
HMC144LC4 | 过期 | |
HMC144LC4TR | 过期 | |
HMC144LC4TR-R5 | 过期 | |
HMC144LH5 | 过期 | |
HMC144LH5TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC773A-DIE |
GaAs MMIC基波混频器,6 - 26 GHz |
|
HMC773A | GaAs MMIC基波混频器,6 GHz至26 GHz |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC144的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论