HMC143

过期

DBL-BAL混频器芯片,5 - 20 GHz

产品详情

  • 输入IP3: +25 dBm
  • LO / RF隔离: 30 dB
  • IF带宽: DC至3 GHz
  • 小尺寸:
    2.10 x 1.45 x 0.1 mm



HMC143
DBL-BAL混频器芯片,5 - 20 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC773A-DIE GaAs MMIC基波混频器,6 - 26 GHz
HMC773A GaAs MMIC基波混频器,6 GHz至26 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC143的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览