HMC129

过期

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片和密封表贴技术(SMT),双平衡混频器SMT,4 GHz至8 GHz

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 转换损耗
    HMC129: 7 dB
    HMC129G8: 8 dB
    HMC129LC4: 7 dB
  • 本振(LO)至射频(RF)和中频(IF)隔离
    HMC129: 40 dB
    HMC129G8: 30 dB
    HMC129LC4: 40 dB
  • 输入IP3(HMC129、HMC129LC4): 17 dBm
  • 小尺寸,无需直流偏置(HMC129、HMC129G8)
  • 芯片尺寸(HMC129): 1.40 mm × 1.40 mm × 0.1 mm
  • 符合RoHS标准的4 mm ×4 mm SMT封装(HMC129LC4)

HMC129
GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片和密封表贴技术(SMT),双平衡混频器SMT,4 GHz至8 GHz
提问

参考资料

数据手册 3

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC129ALC4 推荐新设计使用

GaAs MMIC双平衡混频器,4 - 8 GHz

HMC557A 推荐新设计使用

HMC557A/HMC557LC4

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,采用表面贴装技术(SMT),2.5 GHz至7.0 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC129的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览