HMC128

过期

GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,采用密封表贴技术(SMT),1.8 GHz至5.0 GHz

产品详情

  • 变频损耗
    HMC128: 7 dB
    HMC128G8: 10 dB
  • 本振(LO)至射频(RF)和中频(IF)隔离
    HMC128: >36 dB
    HMC128G8: >30 dB
  • 输入IP3 (HMC218): 18 dBm
  • 无需直流偏置(HMC128)
  • 裸片尺寸(HMC128): 1.45 mm × 1.45 mm × 0.1 mm
  • 高三阶交调截点: 18 dB

HMC128
GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片,采用密封表贴技术(SMT),1.8 GHz至5.0 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC128的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览