HMC1197
最后购买期限集成小数N分频PLL和VCO的宽带直接正交调制器,100 - 4000 MHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极低本底噪声:
-160 dBm/Hz - 出色的载波和边带抑制
- 极高线性度,+30 dBm OIP3
- 高输出功率,
+10.5 dBm Output P1dB - 高调制精度
- 鉴相器最高速率:
100 MHz - 低相位噪声:
-110 dBc/Hz in Band Typical - PLL FOM:
-230 dBc/Hz整数模式
-227 dBc/Hz小数模式 - 160 fs集成RMS抖动
(10 kHz至20 MHz)
- 差分辅助LO输出
- 外部LO输入
- 精确频率模式:
0 Hz小数频率误差 - 可编程RF输出相位
- 输出相位同步频率变化
- 输出相位同步
- 内部LO静音功能
- 48引脚7x7 mm QFN封装:
49 mm²
HMC1197是一款集成小数N分频PLL和VCO RFIC的低成本、高线性度直接正交调制器,非常适合0.1至4.0 GHz的数字调制应用,包括:蜂窝/3G、LTE/WiMAX/4G、宽带无线接入和ISM电路。HMC1197 RFIC采用紧凑型7x7 mm (LP7) SMT QFN封装,只需极少的外部元件,为更复杂的双上变频架构提供为更复杂的双上变频架构提供了一种低成本替代解决方案。 RF输出端口为单端型并匹配至50 Ohms,无需外部元件。
HMC1197利用辅助LO输出(差分或单端)向多个目的地分配相同的频率和相位信号。 各增益设置可实现针对各输出的优质信号电平。
HMC1197利用外部VCO输入锁定外部VCO并针对MIMO无线电应用提供级联LO架构。 两个独立的电荷泵(CP)输出可实现独立的环路滤波器,针对集成和外部VCO进行优化,并实现操作过程中集成或外部VCO之间的无缝切换。 可编程RF输出相位特性可进一步调整并同步多个HMC1197相位,从而实现可扩展MIMO和波束成形无线电架构。
调制器LO输入上集成的可编程低通滤波器(LPF)可确保LO谐波对调制器边带抑制性能的贡献为零。 十六个可编程LPF频段可实现真正的宽带操作,无需外部频段特定谐波滤波硬件。
其它功能包括可配置LO输出静音功能。 HMC1197利用精确频率模式可产生频率误差为0 Hz的小数频率并同步频率变化,无需改变输出信号的相位。
应用
- 多频段/多标准蜂窝BTS分集发射机
- 固定无线或WLL
- ISM收发器,900和2400 MHz
- GMSK, QPSK, QAM, SSB 调制器
- 多频段基站和中继器
参考资料
数据手册 1
质量文档 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1197LP7FE | 48-Lead QFN (7mm x 7mm w/ EP) | ||
HMC1197LP7FETR | 48-Lead QFN (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1197LP7FE | 最后购买期限 | |
HMC1197LP7FETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1197的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论