HMC1190A

最后购买期限

集成小数N分频PLL和VCO的宽带高IP3双通道下变频器,0.7 - 3.8 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带操作,无需外部匹配
  • 高端和低端LO注入操作
  • 高输入IP3:+24 dBm
  • 功率转换增益:8.9 dB
  • 输入P1dB:11 dBm
  • SSB噪声系数:9 dB
  • 通道间隔离:55 dBc
  • 独立使能/禁用混频器和PLL/VCO
  • 单端RF输入端口
  • 鉴相器最高速率:
    100 MHz
  • 低相位噪声:
    -110 dBc/Hz(频段典型值)
  • PLL FOM:  
    -230 dBc/Hz整数模式,
    -227 dBc/Hz 小数模式
  • <160 fs集成RMS抖动
    (10 kHz至20 MHz)
  • 低噪底: -165 dBc/Hz
  • 混频器低噪底: -161 dBc/Hz
  • 集成VCO
  • 外部VC输入,差分LO输出
  • 精确频率模式
  • 0 Hz小数频率误差
  • 可编程RF输出相位
  • 输出相位同步频率变化
  • 输出相位同步
  • LO输出静音功能
  • 紧凑型解决方案,6x6 mm无引脚QFN封装


HMC1190A
集成小数N分频PLL和VCO的宽带高IP3双通道下变频器,0.7 - 3.8 GHz
HMC1190ALP6NE-FBL
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC1190A

HMC1190A评估板和套件

特性和优点

  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • 片内LDO可产生干净的电压电平以实现最佳功能,并将所需的电源连接减至1条
  • 通过跳线轻松访问各种电源引脚
  • 可配置的外部参考分频器
  • 可通过VTUNE EXT评估板连接端口配置片内外部VCO
  • 辅助PLL-VCO输出
  • 外部VCO输入

产品详情

该评估套件允许用户与集成小数N/整数N分频PLL和VCO的双通道下变频器HMC1190ALP6NE进行通信。 HMC1190ALP6NE RF评估板提供:

  • 偏置引脚,从而可根据用户需求改善HMC1190ALP6NE性能。
  • 外部差分VCO输入和辅助电荷泵输出。 这些选项允许用户使用针对混频器LO输入的外部VCO。
  • 辅助差分LO输出,允许用户使用HMC1190ALP6NE的内部PLL/VCO作为频率高达4100 MHz的信号源。
  • 片内VCXO(电压控制晶体振荡器)和小型PLL,从而提供更高的相位噪声性能。
  • 外部参考输入允许用户将HMC1190ALP6NE的PLL/VCO锁定于其系统时钟。
  • 环路滤波器器件和电源稳压器,可创建完整的合成器测试平台。 可重新配置评估板,配合外部基准电压源一起使用。

套件包括USB接口板和生成图形用户界面(GUI)的软件,允许用户:

  • 读取和写入所有合成器/PLL寄存器。
  • 观察所有合成器/PLL寄存器的编程和调试状态
  • 编程合成器/PLL的输出频率
  • 参考分频器和电荷泵电流
  • 监控锁定检测状态
  • 保存和重新调用合成器/PLL配置
  • 在分数和整数模式之间进行切换
  • 扫描合成器/PLL的工作频率范围
  • 通过用于测量建立时间的“跳频”功能,在两个频率之间交替

EVAL-HMC1190A
HMC1190A评估板和套件
HMC1190A Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1190a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览