HMC1164
推荐新设计使用具有半频输出的10.38 Hz至11.30 GHz MMIC VCO
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 双通道输出频率范围:
fOUT = 10.38 GHz to 11.30 GHz
fOUT/2 = 5.19 GHz to 5.65 GHz - 输出功率 (POUT): 8 dBm
- 单边带(SSB)相位噪声:
−86 dBc/Hz(典型值,10 kHz),
−114 dBc/Hz(典型值,100 kHz)
- 无需外部谐振器
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP (25 mm²)封装,符合RoHS标准
HMC1164是一款单芯片微波集成电路(MMIC)电压控制振荡器,集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管并具有半频输出。
由于振荡器的单芯片结构,输出功率和相位噪声性能在温度范围内尤为出色。
采用5 V电源电压时,输出功率为8 dBm(典型值)。 电压控制振荡器采用符合RoHS标准的LFCSP封装,无需外部匹配元件。
应用
- 点对点和多点无线电
- 测试设备和工业控制
- 甚小孔径终端(VSAT)
参考资料
产品选型指南 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1164LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC1164LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具