Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC1133

推荐用于新设计

GaAs MMIC 6位数字移相器,4.8 - 6.2 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低RMS相位误差: 2.8°
  • 低插入损耗:5 dB
  • 高线性度: +46 dBm

  • 正控制逻辑
  • 360°覆盖, LSB = 5.625°
  • 32引脚5x5mm SMT封装25:mm2


HMC1133

GaAs MMIC 6位数字移相器,4.8 - 6.2 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EV1HMC1133LP5
EV1HMC1133LP5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1133的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论