HMC1120

推荐用于新设计

DC - 3.9 GHz RMS功率检波器和包络跟踪器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带单端RF输入
  • RMS检波器±1 dB检测精度:3.9 GHz
  • 输入动态范围:
    -60 dBm至+8 dBm
  • 包络检波精度:±1 dB,输入范围超过30 dB
  • 包络检波带宽:> 150 MHz
  • 数字可编程集成带宽 
  • 关断模式
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
  • 包络跟踪关断模式
HMC1120
DC - 3.9 GHz RMS功率检波器和包络跟踪器
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览