HMC1065
推荐用于新设计
GaAs MMIC I/Q下变频器,27 - 34 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 转换增益: 13 dB
- 镜像抑制: 17 dBc
- 输入IP3: -2 dBm
- 24引脚4x4 mm SMT封装16 mm²
HMC1065LP4E是一款紧凑型GaAs MMIC镜像抑制低噪声变频器,采用符合RoHS标准的无铅SMT封装。 该器件提供13 dB的小信号转换增益,17 dBc的镜像抑制和-2 dBm输入IP3。 HMC1065LP4E利用RF LNA和由有源X2倍频器驱动的I/Q混频器工作。 它具有IF1和IF2混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。 I/Q混频器拓扑结构可以减少无用边带滤波。 HMC1065LP4E为混合型镜像抑制下变频器组件的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点和点对多点无线电
- 卫星通信
- 传感器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1065LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1065LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1065LP4E | 量产 | |
HMC1065LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1065的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论