HMC1058
推荐用于新设计
71 - 86 GHz次谐波混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无源: 无需直流偏置
- 低LO功率: 9 dBm
- 高LO/RF隔离: 28 dB
- 高2LO/RF隔离: 43 dB
- 宽IF带宽: DC至12 GHz
- 上变频和下变频应用
- 裸片尺寸: 1.15 x 0.97 x 0.1 mm
HMC1058是一款次谐波MMIC混频器。 它可用作上变频器或下变频器,IF端口频率范围为DC至12 GHz,RF端口频率范围为71 GHz至86 GHz。 此款无源MMIC混频器采用GaAs Shottky二极管技术制造。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,Shottky器件已完全钝化以实现可靠操作。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
应用
- E波段通信系统
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
- 汽车雷达
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1058 | CHIPS OR DIE | ||
HMC1058-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
设计工具 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1058的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论