HMC1055
HMC1055
推荐用于新设计
0.5 GHz至4.0 GHz、GaAs、SPST开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗: 0.7 dB(典型值,2.0 GHz)
- 高输入三阶交调截点(IP3): >60 dBm(典型值)
- 单正控制: 0 V或3 V
- 小型8引脚2 mm × 2 mm LFCSP表贴封装
HMC1055是一款低成本、砷化镓(GaAs)、单刀单掷(SPST)开关,采用LFCSP表贴封装。 该开关具有低插入损耗、高隔离度和出色的三阶交调性能,非常适合0.5 GHz至4.0 GHz范围内的许多蜂窝和无线基础设施应用。
HMC1055在极低直流下采用单正电源电压和单正控制电压。 RF1反射断开,而RF2在关断状态下端接至50 Ω。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- 无线基础设施
- 移动无线电
- 测试设备
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1055LP2CE | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC1055LP2CETR | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC1055LP2CE | 量产 | |
HMC1055LP2CETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1055的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论