HMC1035

最后购买期限

高性能、+3.3V、25 - 2,500 MHz时钟发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 仅适用于3.3 V单电源轨操作
  • 输出频率范围: 25 MHz - 2,500 MHz
  • 整数或小数N分频模式频率转换
  • 可配置LVDS兼容或LVPECL型差分输出
  • “电源优先级”和“性能优先级”模式
  • <97 fs RMS抖动产生(12 kHz-20 MHz、2,500MHz、典型值)

  • -163 dBc/Hz相位噪底可提高ADC/DAC SNR性能(最大输出摆幅电平)
  • PLL环路带宽通过外部滤波器可调
  • 输出禁用/静音控制
  • 锁定检测信号
  • 精确频率模式以实现参考频率调谐和0 Hz频率误差
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²

HMC1035
高性能、+3.3V、25 - 2,500 MHz时钟发生器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
时钟分配器件 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC1035LP6G
HMC1035LP6G 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1035的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览