HMC6832

最后购买期限

低噪声、2:8差分、扇出缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪底:−165.9 dBc/Hz或−165.2 dBc/Hz(LVPECL或LVDS,2000 MHz)
  • 可配置为LVPECL或伪LVDS输出
  • 2.5 V或3.3 V LVPECL工作电压(LVDS仅为2.5 V)
  • 宽带:工作频率范围:10 MHz至3500 MHz
  • 灵活的输入接口
    • LVPECL、LVDS、CML和CMOS兼容
    • 交流或直流耦合
    • 片上端接高阻抗50 kΩ分流电阻至VDD和GND
  • 多个输出驱动器
    • 多达8个差分或16个单端LVPECL或LVDS输出
  • 通过IN_SEL和CONFIG引脚实现低速数字控制
  • 28引脚、5 mm × 5 mm、LFCSP封装、25 mm2

HMC6832
低噪声、2:8差分、扇出缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
ADCLK948 推荐用于新设计 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-HMC6832

HMC6832 评估板

特性和优点

  • 集成2.5 V/3.3 V待测器件(DUT)电源电压的片上LDO稳压器
  • LDO可旁路以提供外部电源
  • 交流耦合差分SMA连接器
  • SMA连接器用于
    • 2个差分输入时钟
    • 8路模拟差分输出
  • 通过跳线可使能/禁用LDO稳压器
  • 电源/接地接入点上的线夹
  • 跳线用于选择输入时钟
  • 匹配RF差分走线

产品详情

用户指南UG-942描述了两个评估板,用于评估HMC6832全差分输出缓冲器。两个评估板,EV1HMC6832ALP5L和EV2HMC6832ALP5L可通过SMA访问所有HMC6832输入/输出。


EV1HMC6832ALP5L配置为该产品的LVPECL版本,而EV2HMC6832ALP5L配置为LVDS。每个评估板片上集成低压差(LDO)调节器,其工作电压范围为2.5 V/3.3 V,可禁用以使用外部电源。每个评估板上具有匹配RF差分走线,用于测试输出到输出通道偏斜。


有关HMC6832的完整规格,请参见该产品数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。HMC6832产品页面中提供评估板示意图和HMC6832数据手册。

EVAL-HMC6832
HMC6832 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC6832的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览