HMC1021
最后购买期限集成包络跟踪器的DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带单端RF输入
- ±1 dB检测精度:3.9 GHz
- 输入动态范围:
-62 dBm至+8 dBm - 包络检波精度:±1 dB
输入范围超过20 dB - 包络检波带宽:
>150 MHz - 数字可编程
集成带宽 - 关断模式
- 24引脚4x4mm SMT封装:16mm²
HMC1021LP4E是一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器。RMS输出为温度补偿式、单调、线性dB表示的RF实信号功率,采用70 dB的输入检测范围测量。
该包络检波器能够提供精确的电压输出,它与调制带宽最高可达150 MHz的RF输入信号的包络幅度成线性比例关系。HMC1021LP4E的高带宽包络检波使其非常适合检测CDMA2000、WCDMA和LTE系统中常用的宽带和高波峰因数RF信号。此外,瞬时包络输出可用于实现快速RF过功率保护、PA线性化和增强效率的包络跟踪PA。
HMC1021LP4E的RMS检波器集成带宽可通过超过40倍范围的输入引脚SCI1-4进行数字编程。这样,用户可动态设置工作带宽,还支持在同一平台上进行不同类型的调制检测。
HMC1021LP4E的RMS输出级集成了内部运算放大器,提供斜率和截点调整并支持各种应用。
应用
- 对数–>均方根(RMS)转换
- (RMS)转换
- Tx/Rx信号强度
- 指示(TSSI/RSSI)
- RF功率放大器效率控制
- 接收机自动增益控制
- 发射机功率控制
- 包络跟踪
- PA线性化
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1021LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1021LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1021LP4E | ||
HMC1021LP4ETR | ||
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1021LP4E | ||
HMC1021LP4ETR |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论