HMC1015

过期

GaAs MMIC三平衡混频器芯片,26 - 32 GHz

Viewing:

产品详情

  • 无源: 无需直流偏置
  • 高输入IP3: 20 dBm
  • 高LO/RF隔离: 45 dB
  • 高2LO/IF隔离: 50 dB
  • 宽IF带宽: 16 - 22 GHz
  • 上变频和下变频应用
  • 裸片尺寸: 1.14 x 1.1 x 0.1 mm


HMC1015
GaAs MMIC三平衡混频器芯片,26 - 32 GHz
hmc1015_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1015的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览